Produkt M12NFF25Q5
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3078245Altern. Bestellnummer : 78245
- Kabel mit Stecker, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67 / IP68
- Metallgehäuse
- LED rundum sichtbar
- Anzeige zu geringer Funktionsreserve
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- NPN-Schaltausgang, Wechsler

Allgemeine Daten
EAN | 662488782450 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 45 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Hintergrundausblendung, nicht einstellbar |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | M12 x 1 |
Reichweite | 0…25 mm |
Lichtart | Rot |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, NPN |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Vernickeltes Messing, vernickelt |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Schutzart | IP67/IP68 |
Besondere Merkmale | gekapselt, Wash down |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |