Produkt QS30EXH2O
Opto-Sensor
Einweglichtschranke (Sender)
zur Wassererkennung
Bestellnummer: 3079164Altern. Bestellnummer : 79164
- Kabel, PVC, 2 m
- Schutzart IP67
- LED rundum sichtbar
- Arbeitsfrequenz selektierbar zum Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung
- Sende-LED schaltbar
- Betriebsspannung: 10…30 VDC

Allgemeine Daten
EAN | 662488791643 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 140 g |
Technische Daten
Funktion | Einwegschranke |
Betriebsart | Sender |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | 54.3 x 22 x 53 mm, QS30 |
Reichweite | 0…4000 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | gekapselt, Wassererkennung |
Montagezubehör
![]() |
SMBQS30Y
Schutzgehäuse, Edelstahl, für Bauform QS30 |
3002811 |
![]() |
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
![]() |
SMB30MM
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30 mm Gewinde, weite Bohrlöcher zur genauen Ausrichtung |
3027162 |
![]() |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |