Produkt M18TIP8
Temperatursensor
Passiver Infrarotsensor
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3081125Altern. Bestellnummer : 81125
- Anschluss über Kabel, 2m
- D:S Verhältnis 8:1
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- Messbereich über Teach‐In einstellbar
- Analogausgang 4...20 mA
- PNP Alarm‐Schaltausgang bei Erreichen der Messbereichsgrenze von 20 mA
- Temperaturmessbereich 0…300 °C
Allgemeine Daten
EAN | 662488811259 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200211 -/- Strahlungs-Temperatur-Messgerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 204.12 g |
Technische Daten
Erfassungsart | berührungslos |
Bauform | Rohr |
Messbereich | 0…300 °C |
D:S Verhältnis | 8:1 |
Prozessanschluss | M18 x 1 |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Elektrischer Ausgang | Stromausgang (3-Leiter) |
Stromausgang | 4…20 mA |
Kommunikationsprotokoll | 1-wire-serial |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, Edelstahl, grau |
Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
Schutzart | IP67 |