Produkt SMB18SF
Zubehör
Montagehalterung
Bestellnummer: 3052519Altern. Bestellnummer : 52519
- Montagewinkel
- Kunststoff, schwarz
- Passend zu Bauformen mit 18mm Gewinde

Allgemeine Daten
| EAN | 662488525194 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 43.82 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 25.4 x 50.8 x 43.2 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polyester |