Produkt M12FT3Q
Temperatur- und Luftfeuchtesensor
Zubehör
FlexPower Sensoren
Bestellnummer: 3085306Altern. Bestellnummer : 85306
Allgemeine Daten
EAN | 662488853068 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90258040890 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 61 g |
Technische Daten
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, RS485 |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP67 |