Produkt Q240RA-EU-AF2Q
Radarsensor
mit Schaltausgängen
Bestellnummer: 3092481Altern. Bestellnummer : 92481
- Stecker 12 x 1, 5-polig
- Schutzart IP67
- FMCW‐Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte
- Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China
- Max. Reichweite 40 m
- Konfiguration über DIP‐Schalter
- Betriebsspannung 12…30 VDC
- 2 PNP/NPN Schaltausgänge

Allgemeine Daten
EAN | 662488924812 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85261000900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 1065.94 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 55 x 158 x 186.9 mm, Q240 |
Reichweite | 1000…40000 mm |
Frequenzbereich | 24.05 - 24.25 GHz |
Abstrahlwinkel | 11° x 13° |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer programmierbar |
Ausgangsfunktion | PNP/NPN |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, grau |
Umgebungstemperatur | -40…+65 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |