Produkt Q4XTILAF100-Q8
Opto-Sensor
Laserdistanzsensor (Triangulation)
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3094885Altern. Bestellnummer : 94885
- 4-stelliges 7 Segment LED Display
- 3 Tasten
- Ausgangs-Anzeige (gelb)
- IP67/69K
- ECOLAB zertifiziert
- Reichweite: 25...100 mm
- Laserklasse 1, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Analogausgang: 4...20 mA
- Quader Bauform mit abgesetzem M18 Gewinde
- Edelstahl Gehäuse, V4A (1.4404)

Allgemeine Daten
EAN | 662488948856 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 157 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Hintergrund-/Vordergrundausblendung |
Bauform | Quader mit Gewinde |
Baugrösse | 43.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X |
Reichweite | 25…100 mm |
Optische Auflösung | 0.15 mm |
Lichtart | Rot |
Laserklasse | 1 |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Edelstahl |
Umgebungstemperatur | -10…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP68/IP69 |
Besondere Merkmale | Chemikalienbeständig, Wash down, Chemikalienresistent |
Montagezubehör
![]() |
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
![]() |
RKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933455 |
![]() |
RKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626361 |
![]() |
WKS4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC schwarz; geschirmt; cULus-Zulassung |
6626364 |