Produkt Q26PLUMQ5
Opto-Sensor
Lumineszenztaster
Bestellnummer: 3095143Altern. Bestellnummer : 95143
- Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67
- Hell- oder Dunkelschaltung einstellbar
- Einstellung über Drucktaster oder Teach-Eingang
- Koaxiale Optik reduziert Blindzone
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP‐Schaltausgang
- Teach-Eingang

Allgemeine Daten
EAN | 662488951436 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270908 -/- Lumineszenztaster |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | HU |
Gewicht | 45 g |
Technische Daten
Funktion | Inspektions-Sensor |
Betriebsart | Lumineszenz-Sensor |
Bauform | Quader |
Baugrösse | 25 x 14 x 42 mm, Q26 |
Reichweite | 10…30 mm |
Lichtart | UV |
Betriebsspannung | 12…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, schwarz |
Umgebungstemperatur | -10…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
Funktionszubehör
![]() |
BRT-60X40C
Rechteckiger Reflektor, Reflexionsfaktor 1.48, Werkstoff: Acryl, Umgebungstemperatur -20 … +60 °C |
3044997 |