Produkt  T18-2VPFF100-Q8

Opto-Sensor

Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung

Bestellnummer: 3802670

Altern. Bestellnummer : 802670

    • Stecker, M12 x 1, 4-polig
    • Schutzart IP67/IP69K
    • Umgebungstemperatur: -40…+70° C
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • PNP-Schaltausgang, hell- und dunkelschaltend
#

Allgemeine Daten

EAN 662488018641
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 30  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Bauform Rohr
Baugrösse M18 x 1
Reichweite 0…100 mm
Lichtart IR
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67/IP68/IP69
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down, Chemikalienresistent

Montagezubehör

3053279
3033200

Anschlusszubehör

6625013
6625025

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben