Produkt  Q4XTILAF500-Q8

Opto-Sensor

Laserdistanzsensor (Triangulation)

mit Analogausgang

Bestellnummer: 3802751

Altern. Bestellnummer : 802751

    • 4-stelliges 7 Segment LED Display
    • 3 Tasten
    • Ausgangs-Anzeige (gelb)
    • IP67/69K
    • ECOLAB zertifiziert
    • Reichweite: 25...500 mm
    • Laserklasse 1, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007
    • Betriebsspannung: 12...30 VDC
    • Analogausgang: 4...20 mA
    • Quader Bauform mit abgesetzem M18 Gewinde
    • Edelstahl Gehäuse, V4A (1.4404)
#

Allgemeine Daten

EAN 662488019303
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270801 -/- Optischer Abstandssensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland US
Gewicht 163  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Hintergrund-/Vordergrundausblendung
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 43.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X
Reichweite 25…500 mm
Optische Auflösung 1 mm
Lichtart Rot
Laserklasse  1
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, Edelstahl
Umgebungstemperatur -10…+50 °C
Schutzart IP67/IP68/IP69
Besondere Merkmale Chemikalienbeständig, Wash down, Chemikalienresistent

Montagezubehör

3033200

Anschlusszubehör

6625016
6933455
6626361
6626364

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben