Produkt VS8LEJQ
Opto-Sensor
Einweglichtschranke, Laser-Sender
Bestellnummer: 3803483Altern. Bestellnummer : 803483
- Anschluss über 200mm Kabel, PUR mit Steckverbinder, M8
- Laser, Klasse 1, rot
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- Laser-LED über Eingang abschaltbar

Allgemeine Daten
| EAN | 662488024505 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270901 -/- Einweglichtschranke |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 20 g |
Technische Daten
| Funktion | Einwegschranke |
| Betriebsart | Laser-Sender |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 14.6 x 8 x 25.7 mm, VS8 |
| Reichweite | 0…3000 mm |
| Lichtart | Rot |
| Laserklasse | 1 |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
| Leitungslänge | 0.20 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PUR, schwarz |
| Umgebungstemperatur | -20…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
|
PKG4M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625553 |
|
PKW4M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625559 |