Produkt S15CM-PF-IQ
Konverter
Analog Strom zu PFM Konverter
Strom zu PFM
Bestellnummer: 3810467- Direkter Anschluss an einen analogen Sensor durch kompakte Bauform
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Eingang: Strom, 4...20 mA
- Ausgang: PFM, 100...600 Hz
- Schutzart: IP67
- Status LEDs für Signalstärke und Signalverlust
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Eingang: Analog, 4...20 mA
- Ausgang: PFM (Pulse Frequency Modulation)
- Konvertiert das Stromsignal in ein 100-600Hz PFM-Signal

Allgemeine Daten
EAN | 662488085933 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | TW |
Gewicht | 26.31 g |
Technische Daten
Baugrösse | 57.8 mm |
Gehäusedurchmesser | Ø 15 mm |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PVC, schwarz |
Umgebungstemperatur | 40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |