Produkt  T30R-1515-CKUQP

Radarsensor

mit Schalt- und Analogausgang und IO-Link

Bestellnummer: 3813345
    • Schutzart IP67
    • 150 mm Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
    • FMCW‐Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte
    • Zugelassen für die USA
    • Max. Reichweite 6 m
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
    • PNP/NPN Schaltausgang, IO-Link
    • 0…10V Analogausgang
#

Allgemeine Daten

EAN 662488135560
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85261000900
Ursprungsland US
Gewicht 68  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 52.9 x 40.6 x 63.8 mm, T30R
Reichweite 100…6000 mm
Frequenzbereich 120,5 - 123 GHz
Betriebsspannung 12…30 VDC
Schaltelementfunktion Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 150.0  m
Einstellmöglichkeit Software, Drucktaster
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT, gelb
Umgebungstemperatur -40…+65 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben