Produkt  NI5-G12SK-Y1X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 40111
    • Gewinderohr, M12x1
    • Messing verchromt
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • Klemmenraum
    • ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
    • SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
    • SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101090871
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 68  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 5 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung nom. 8.2 VDC
Ausgangsfunktion NAMUR
Schaltfrequenz 2.0 kHz
Elektrischer Anschluss Klemmenraum
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagezubehör

6947212
6945101
6945003
6901321

Funktionszubehör

7580020

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben