Produkt NI35U-CK40-ADZ30X2-B1131
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 4280410- quaderförmig, Höhe 40 mm
- aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- Montage nur mit beiliegender Montageschelle BS4‐CK40
- Faktor 1 für alle Metalle
- erhöhter Schaltabstand
- Schutzart IP68
- großer Erfassungsbereich
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- AC 2‐Draht, 20...250 VAC
- DC 2‐Draht, 10...300 VDC
- Schließer
- Steckverbinder, 7/8“

Allgemeine Daten
EAN | 4047101094138 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 121 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 65 x 40 x 40 mm, CK40 |
Bemessungsschaltabstand | 35 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, Zweidraht |
Schaltfrequenz | 0.010 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, 7/8″ |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF20-V0, schwarz |
Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
Schutzart | IP68 |
Besondere Merkmale | uprox+, Sn +, Faktor 1 |
Montagezubehör
![]() |
BSS-CP40
Befestigungsschelle für Quaderbauform 40 x 40 mm; Werkstoff: Polypropylen |
6901318 |