Produkt  BI10-M30-AZ3X/S120

Induktiver Sensor

mit erweitertem Temperaturbereich

Bestellnummer: 4316410
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing verchromt
    • für Temperaturen bis +120°C
    • AC 2‐Draht, 20...250 VAC
    • Schließer
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101170290
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 303  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 20…250 VAC
Ausgangsfunktion Schließer, Zweidraht
Schaltfrequenz 0.020 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+120 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6945103
6945005

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben