Produkt BIM-IKT-AD4X-H1141
Magnetfeldsensor
für Pneumatikzylinder
Bestellnummer: 44822- quaderförmig, Höhe 28 mm
- Metall, GD‐Zn
- magnet‐induktiver Sensor
- DC 2‐Draht, 10...65 VDC
- Schließer
- Steckverbinder M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101001150 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 40 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 30 x 14.6 x 28 mm, IKT |
Zylinderbauform | Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend) |
Betriebsspannung | 10…65 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, Zweidraht |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, GD-Zn |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
KLI1
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 32...100 mm; Werkstoff: Zinkdruckguss |
69710 |
![]() |
KLI3
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 63...160 mm; Werkstoff: Zinkdruckguss |
69712 |
![]() |
KLI5Z
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 32...63 mm; Werkstoff: Aluminum |
6971803 |
![]() |
KLI6Z
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 50...125 mm; Werkstoff: Aluminum |
6971806 |
![]() |
KLI5
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Profilzylindern; Zylinderdurchmesser: 32...50 mm; Werkstoff: Aluminium |
6971802 |
![]() |
KLI6
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Profilzylindern; Zylinderdurchmesser: 50...100 mm; Werkstoff: Aluminium |
6971805 |