Produkt NI4-EG08-AG41X
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 4561000- Gewinderohr, M8 x 1
- Edelstahl, 1.4427 SO
- großer Erfassungsbereich
- DC 2‐Draht, 10...55 VDC
- gepolte Version
- Schließer
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
EAN | 4047101150599 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 53 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M8 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 4 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…55 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, Zweidraht |
Schaltfrequenz | 0.30 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4427 SO |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Sn + |
Montagezubehör
![]() |
BST-08B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947210 |
![]() |
MW08
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
![]() |
BSS-08
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901322 |