Produkt BI3U-EM08-AP6X-V1131
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4602413- Gewinderohr, M8 x 1
- Edelstahl, 1.4427 SO
- Faktor 1 für alle Metalle
- Schutzart IP68
- magnetfeldfest
- hoher Schaltabstand
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101301564 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 14 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M8 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 3 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 1.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4427 SO |
| Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | uprox3, magnetfeldfest, Faktor 1 |
Montagezubehör
|
BST-08B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947210 |
|
MW08
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
|
BSS-08
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901322 |
Anschlusszubehör
|
PKGV3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625385 |