Produkt  NI3-EG08-AP6X

Induktiver Sensor

Bestellnummer: 4602740
    • Gewinderohr, M8 x 1
    • Edelstahl, 1.4305 (AISI 303)
    • DC 3‐Draht, 10…30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101153194
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland LK
Gewicht 46  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M8 x 1
Bemessungsschaltabstand 3 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 3.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4305 (AISI 303)
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

6947210
6945008
6901322

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben