Produkt BI2-M08E-VN6X 7M
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 4602957- Gewinderohr, M8 x 1
- Messing vernickelt
- großer Erfassungsbereich
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
- Wechsler, NPN‐Ausgang
- Kabelanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101411676 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 103 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M8 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, NPN |
| Schaltfrequenz | 2.80 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Leitungslänge | 7.0 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, vernickelt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Sn + |
Montagezubehör
|
MW08
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |
|
BSS-08
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901322 |