Produkt  NI15-EM30-AP6/S907

Induktiver Sensor

mit erweitertem Temperaturbereich

Bestellnummer: 4617412
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Edelstahl, 1.4571
    • für Temperaturen bis +160°C
    • DC 3‐Draht, 10…30 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101170900
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 332  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 15 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.20 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Umgebungstemperatur -25…+160 °C
Schutzart IP68/IP69K

Montagezubehör

6945005

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben