Produkt NI6U-EGT08-AP6X-H1341
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 4635811- Gewinderohr, M8 x 1
- Edelstahl, PTFE-beschichtet
- Faktor 1 für alle Metalle
- Schutzart IP68
- magnetfeldfest
- hoher Schaltabstand
- hohe Schaltfrequenz
- integrierter Vorbedämpfungsschutz
- geringe Freizonen
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101195231 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 21 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M8 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 6 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Schaltfrequenz | 1.0 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4427 SO, PTFE beschichtet |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP68 |
| Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest, PTFE-beschichtet |
Montagezubehör
|
BST-08B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947210 |
|
BSS-08
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901322 |