Produkt NI20-Q14-AP6X2-V1131
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4690210- quaderförmig, Höhe 14mm
- aktive Fläche oben
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M8 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101104844 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 46 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 52 x 30 x 14 mm, Q14 |
Bemessungsschaltabstand | 20 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 0.250 kHz |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
MW-Q14/Q20
Befestigungswinkel für Quaderbauform Q14 oder Q20; Werkstoff VA 1.4301 |
6945006 |
Anschlusszubehör
![]() |
PKG3M-2/TEL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625058 |