Produkt MBD40-T0815/EX/000
Multibarriere, achtkanalig
FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS-PA
Bestellnummer: 6611786- Galvanische Trennung zwischen der Ex e‐Busleitung und den Ex i‐Ausgängen
- Temperaturbereich: ‐20...+70 °C (‐4 … +158 °F)
- Integrierter Abschlusswiderstand (zuschaltbar)
- Ausgangsdaten: 10V/40mA (kurzschlussfest)
- Pulverbeschichtetes Aluminium‐Druckguss‐Gehäuse
- Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser
- Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1‐Bolzen
- FISCO‐konform gemäß IEC 60079‐11 und Entity

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101264869 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 3601 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA |
| Anschlusstechnik Signal | Kabelverschraubung |
| Gerätetyp | Multibarriere |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP66 |
| Zulassungen | ATEX |