Produkt BL20-1RS485/422
BL20 Elektronikmodul
RS485/422-Schnittstelle
Bestellnummer: 6827165- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
- Schutzart IP20
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- Übertragung serieller Datenströme mittels RS485/422‐Schnittstelle
- Zum Anschluss diverser Geräte wie z. B. Drucker, Scanner oder Barcode-Leser

Allgemeine Daten
EAN | 4047101137798 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 36 g |
Technische Daten
Signalart | RS485/422 |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 249 KB |
englisch | 246 KB |
französisch | 248 KB |
spanisch | 249 KB |
tschechisch | 248 KB |
niederländisch | 247 KB |
rumänisch | 248 KB |
russisch | 262 KB |
polnisch | 249 KB |
chinesisch | 293 KB |
türkisch | 249 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
S7-Funktionsbaustein
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG
Zugfederbetätigungswerkzeug |
6827129 |