Produkt  BL67-B-1M23-VI

BL67 Basismodul

1 x M23 Steckverbinder, 12-polig

Bestellnummer: 6827290
    • Passive Anschlusskomponenten für Sensoren und Aktuatoren
    • Schneller Austausch der Elektronik bei stehender Verdrahtung
    • Mechanische Kodierung verhindert versehntliches Stecken eines falschen Elektronikmoduls
    • Schutzart IP67
    • M23 Anschlusstechnik
    • 12 ‐ polig
    • 1 Steckplatz
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101109689
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250301 -/- Baugruppenträger (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 188  g

Technische Daten

Anschlusstechnik Signal M23
Gerätetyp Basismodul
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben