Produkt PT010R-26-LI3-H1140
Frontbündiger Drucktransmitter
mit Stromausgang (2-Leiter)
Bestellnummer: 6831543- kompakte und robuste Bauart
- Druckanschluss mit frontbündiger Edelstahlmembran
- minimaler Temperatureinfluss auf die Genauigkeit im gesamten Temperaturbereich
- hervorragende EMV‐Eigenschaften
- Druckbereich 0 ... 10 bar rel.

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101228496 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 183 g |
Technische Daten
| Bauform | ohne Anzeige |
| Prozessanschluss | G 3/4″ frontbündig |
| Druckart | Relativdruck |
| Druckbereich bar | 0…10 bar |
| Druckbereich psi | 0…145.04 psi |
| Betriebsspannung | 9…30 VDC |
| Elektrischer Ausgang | Stromausgang (2-Leiter) |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4435 (AISI 316L) |
| Werkstoff Druckaufnehmer | Edelstahl 1.4548 (AISI 630) |
| Medientemperatur | -25…+85 °C |
| Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
| Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 |