Produkt PT250R-26-LI3-H1140
Frontbündiger Drucktransmitter
mit Stromausgang (2-Leiter)
Bestellnummer: 6831550- kompakte und robuste Bauart
- Druckanschluss mit frontbündiger Edelstahlmembran
- minimaler Temperatureinfluss auf die Genauigkeit im gesamten Temperaturbereich
- hervorragende EMV‐Eigenschaften
- Druckbereich 0 ... 250 bar rel.

Allgemeine Daten
EAN | 4047101228519 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 187 g |
Technische Daten
Bauform | ohne Anzeige |
Prozessanschluss | G 3/4″ frontbündig |
Druckart | Relativdruck |
Druckbereich bar | 0…250 bar |
Druckbereich psi | 0…3625.94 psi |
Betriebsspannung | 9…30 VDC |
Elektrischer Ausgang | Stromausgang (2-Leiter) |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4435 (AISI 316L) |
Werkstoff Druckaufnehmer | Edelstahl 1.4548 (AISI 630) |
Medientemperatur | -25…+85 °C |
Umgebungstemperatur | -25…+85 °C |
Schutzart | IP67 |
Anschlusszubehör
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
![]() |
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 |