Produkt  PT7500PSIG-2003-U1-H1143/X

Drucktransmitter

mit Spannungsausgang (3-Leiter)

Bestellnummer: 6837365
    • Voll verschweißte Metallmesszelle
    • Druckbereich 0 ... 7500 psi rel.
    • Druckspitzenblende
    • 12 … 33 VDC
    • Analogausgang 0 … 10 V
    • Prozessanschluss 1/4“-18 NPT Außengewinde
    • Steckergerät, M12x1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101429428
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland CH
Gewicht 90  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss 1/4″ NPT-18 Außengewinde
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar 0…517.11 bar
Druckbereich psi 0…7500 psi
Betriebsspannung 12…33 VDC
Elektrischer Ausgang Spannungsausgang (3-Leiter)
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Medientemperatur -40…+135 °C
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, Metrological Certification (RUS), cULus

Anschlusszubehör

6625503
6625515
6625025
6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben