Produkt  FTCI-18D15A4P-2UP8X-H1141

Durchflussüberwachung

Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6870045
    • Kompakter Inline Durchflusssensor
    • Kalorimetrisches Wirkprinzip
    • Überwachung der Durchflussmenge
    • Überwachung der Medientemperatur
    • Für Wasser- und Glykolgemische
    • Parametrierung über Drucktaster
    • Geschützt durch Softwarecode
    • DC 4‐Draht
    • PNP‐Ausgänge
    • NO / NC konfigurierbar
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101171761
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200403 -/- Durchflussmesser(Masse-, thermisch)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261021000
Ursprungsland DE
Gewicht 663  g

Technische Daten

Funktion Durchflussmessung
Bauform Inline
Prozessanschluss Klemmringverschraubungen für Rohre Ø 18 × 1,5 (EN10305-1)
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar, 2 x PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Medientemperatur -10…+90 °C
Umgebungstemperatur 0…+60 °C
Schutzart IP65

Montagezubehör

6870150
6870040

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben