Produkt FSV-D10/M16
Zubehör
Schneidringverschraubung
für Strömungssensoren
Bestellnummer: 6873001- Schneidringverschraubung
- Rohranschluss-Durchmesser 10 mm
- Material Edelstahl 1.4571 / AISI 316TI

Allgemeine Daten
EAN | 4047101544572 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73181900900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 64 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schneidringverschraubung |
Verwendung für | Strömungssensoren |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |