Produkt  FTCI-3/4D15A4P-2LUX-H1141

Durchflussüberwachung

Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6878041
    • Kompakter Inline Durchflusssensor
    • Kalorimetrisches Wirkprinzip
    • Überwachung der Durchflussmenge
    • Überwachung der Medientemperatur
    • Für Wasser- und Glykolgemische
    • Parametrierung über Drucktaster
    • Geschützt durch Softwarecode
    • Analogausgang Strömung 0…10 VDC
    • Analogausgang Temperatur 0...10 VDC
    • Elektrischer Anschluss M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101320886
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200403 -/- Durchflussmesser(Masse-, thermisch)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261021000
Ursprungsland DE
Gewicht 540  g

Technische Daten

Funktion Durchflussmessung
Bauform Inline
Prozessanschluss 3/4″ Swagelok
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Medientemperatur -10…+90 °C
Umgebungstemperatur 0…+60 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben