Produkt PSM24-N
I/O-System excom
24-VDC-Netzteil für Nicht-Ex-Bereich
Bestellnummer: 6881723- DC‐Netzteil zur Versorgung eines Nicht-Ex-Modulträgers

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101268027 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250311 -/- Stromversorgung (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85044083900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 163 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Signalart | Spannungseinspeisung/Spannungsversorgung |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
| Gerätetyp | Spannungsversorgung |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
Datenblätter
| deutsch | 332 KB |
| englisch | 330 KB |
| französisch | 332 KB |
| spanisch | 332 KB |
| tschechisch | 331 KB |
| niederländisch | 330 KB |
| rumänisch | 330 KB |
| russisch | 346 KB |
| polnisch | 331 KB |
| chinesisch | 364 KB |
| türkisch | 331 KB |
CAD-Datei
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
| excom I/O-System | 6467 KB |