Produkt OC11EX/3G.2
I/O-System excom
PROFIBUS-DP – LWL-Koppler für Zone 2
Bestellnummer: 6890428- Gerät für die Datenübertragung zwischen elektrischen und optischen Feldbus‐Stromkreisen
- max. 31 Teilnehmer am elektrischen Anschluss möglich
- OM1 (62,5/125) bis zu 2500m übertragen
- OM2 (50/125) bis zu 1500m übertragen
- Montage in Zone 2 möglich
- Hinweis: Idle-Pegel (Ruhepegel) entspricht aktiv Licht

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101261189 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 316 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Anschlusstechnik Signal | SUB-D |
| Gerätetyp | Koppler |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, CE |
Datenblätter
| deutsch | 535 KB |
| englisch | 532 KB |
| französisch | 534 KB |
| spanisch | 534 KB |
| tschechisch | 533 KB |
| niederländisch | 532 KB |
| rumänisch | 531 KB |
| russisch | 553 KB |
| polnisch | 533 KB |
| chinesisch | 582 KB |
| türkisch | 533 KB |
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
| excom I/O-System | 6467 KB |
Produktkatalog
Zulassung
Anschlusszubehör
|
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485, Fast Connect, ohne PG- Buchse, 35° Abgang |
6890942 |
|
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
PROFIBUS Busanschlussstecker für RS485, Fast Connect, mit PG- Buchse, 35° Abgang |
6890943 |