Produkt P2-LI-Q25L
Zubehör
Positionsgeber
für Linearwegsensoren LI-Q25L
Bestellnummer: 6901042- Freier Positionsgeber
- Dieser kann in einem Abstandsbereich von 0 bis 4mm vom Sensor entfernt installiert werden

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101227376 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90319000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 29 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Positionsgeber |
| Verwendung für | Linearwegsensoren |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |