Produkt BMS8141-0/9
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 6904702- Schirmung über Schirmungsfeder
- 4-polig
- 4‐polig, gerade, Messing vernickelter Griffkörper
- Kabelauslass 4.0 ... 9.0 mm
- Zum Einsatz in PROFIBUS‐PA Applikationen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101510799 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | CZ |
| Gewicht | 68 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |