Produkt BST-08B
Montagezubehör für induktive Sensoren
Befestigungsschelle für Bauform M8
Bestellnummer: 6947210- mit Festanschlag
- Kunststoff PA6

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101248319 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 5 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 16 x 20 x 12 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 8 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6 |