Produkt KLF2
Montagezubehör
Klemmstück
für Profilzylinder (IMI Norgren)
Bestellnummer: 6970402- Montage auf Profilzylindern (IMI Norgren)
- Zylinderdurchmesser: 32…100 mm
- Metall: Aluminium eloxiert

Allgemeine Daten
EAN | 4047101114263 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 12 g |
Technische Daten
Zubehörart | Klemmstück |
Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 32...100 mm |
Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Profilzylinder (IMI Norgren) |
Baugrösse | 21 x 10 mm |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL, eloxiert |