Produkt  IM33-22EX-HI

Messumformer-Speisetrenner

2-kanalig

Bestellnummer: 7506445
    • Versorgung von Messumformern in 2‐Leiter‐Technik mit HART‐Kommunikation sowie Anschluss an aktive 2‐Draht‐ und passive 3‐Draht-Transmitter
    • Eingangskreise: 0/4...20 mA
    • Ausgangskreise: 0/4...20 mA
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO, Nepsi
    • Einsatz in Zone 2
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101117189
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85437090990
Ursprungsland DE
Gewicht 237  g

Technische Daten

Signaltyp Analogeingang (HART transparent)
Gerätetyp Messumformer-Speisetrenner
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO
Nennspannung Weitspannungsbereich
Kanalanzahl 2
Elektrischer Anschluss 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, Schraubanschluss
Schutzart IP20
Produktfamilie IM

Montagezubehör

7504031

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben