Produkt IM35-11EX-HI
Analogsignaltrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7506517- Versorgung von intelligenten Aktuatoren mit HART‐Kommunikation
- Eingangskreis: 0/4…20 mA
- Ausgangskreis: 0/4…20 mA, eigensicher
- Universelle Betriebsspannung
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, TR CU, Nepsi
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101117295 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- Meßumformer (Universal-) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 194 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Analogausgang (HART transparent) |
| Gerätetyp | Analogsignaltrenner (Ausgang Feldseite) |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, TR CU |
| Nennspannung | Weitspannungsbereich |
| Kanalanzahl | 1 |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 221 KB |
| englisch | 218 KB |
| französisch | 220 KB |
| spanisch | 220 KB |
| tschechisch | 221 KB |
| niederländisch | 218 KB |
| rumänisch | 218 KB |
| russisch | 240 KB |
| polnisch | 220 KB |
| chinesisch | 274 KB |
| türkisch | 220 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 5-polige blaue Klemmen und 2 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7504031 |