Produkt  IMC-DI-22EX-PNO/24VDC

Trennschaltverstärker

2-kanalig

Bestellnummer: 7560003
    • 2-kanaliger Trennschaltverstärker
    • Leitungsüberwachung auf Drahtbruch/Kurzschluss
    • PNP‐Transistorausgang NO
    • Allseitige galvanische Trennung
    • Eingang verpolungssicher
    • Schutzart IP67
    • Anschluss mit M12 Steckverbindern
    • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU
    • Einsatz in Zone 2/22
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101120783
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- Trennschaltverstärker
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 166  g

Technische Daten

Signaltyp Digitaleingang
Gerätetyp Trennschaltverstärker
Ex-Ausführung Ja
Zulassungen ATEX, IECEx, TR CU
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) SIL2
Nennspannung 24 VDC
Kanalanzahl 2
Digitalausgang Transistorausgang
Elektrischer Anschluss M12-Flanschanschluss
Schutzart IP67
Produktfamilie IMC

Montagezubehör

7560016
6900390

please confirm the format

mode of dispatch

Format s.o.:

Select Country

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck worldwide

nach oben