Produkt TP-103A-G1/8-H1141-L024
Temperaturerfassung
Fühler
Bestellnummer: 9910401- Max. Temperatur Stecker: 120°C
- Anschlussart: 4-Leiteranschluss
- Prozessanschluss G1/8” Außengewinde
- Elektrischer Anschluss um 360° verdrehbar

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101544534 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- Temperaturmessung elektrisch komplett |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 24 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | medienberührend |
| Bauform | Temperaturfühler |
| Messbereich | -50…120 °C |
| Eintauchtiefe L | 24 mm |
| Prozessanschluss | G 1/8″ Außengewinde |
| Elektrischer Ausgang | Widerstand |
| Messelement | Pt100 |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
| Umgebungstemperatur | -40…+120 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |
Anschlusszubehör
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |