Produkt THW-3-G1/8-A4-L050
Zubehör
Schutzrohr
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910413- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 3 mm
- Prozessanschluss G1/8“ Außengewinde
- Eintauchtiefe 50 mm
- Edelstahl

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101544411 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- Schutzrohr (Temperaturmessung) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 29 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schutzrohr |
| Verwendung für | Temperatursensoren |
| Prozessanschluss | G 1/8″ Außengewinde |
| Eintauchtiefe L | 50 mm |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |