Produkt  THW-3-G1/2-A4-L200

Zubehör

Schutzrohr

für Temperatursensoren

Bestellnummer: 9910487
    • Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
    • Fühlerdurchmesser 3 mm
    • Prozessanschluss G1/2“ Außengewinde
    • Eintauchtiefe 200 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101543797
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200213 -/- Schutzrohr (Temperaturmessung)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73072910900
Ursprungsland IT
Gewicht 99  g

Technische Daten

Zubehörart Schutzrohr
Verwendung für Temperatursensoren
Prozessanschluss G 1/2″ Außengewinde
Eintauchtiefe L 200  mm
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben