Produkt TTM100C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013
Temperaturerfassung
mit Stromausgang
Bestellnummer: 9910549- Miniatur-Bauform
- Analogausgang 4...20 mA
- Werkseinstellung 0…100°C (andere auf Anfrage)
- Prozessanschluss G1/8“ Außengewinde

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101249354 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 34 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | medienberührend |
| Bauform | ohne Anzeige (Fühler integriert) |
| Messbereich | 0…100 °C |
| Eintauchtiefe L | 13 mm |
| Prozessanschluss | G 1/8″ Außengewinde |
| Betriebsspannung | 5.5…32 VDC |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Messelement | Pt1000 |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L) |
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | CE |
Anschlusszubehör
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 |