Produkt TP-103A-N1/8-H1141-L013
Temperaturerfassung
Fühler
Bestellnummer: 9910765- Pt100 Fühler nach DIN EN 60751
- vibrations‐ und erschütterungsfest
- anschließbar an TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Max. Temperatur Stecker: 120°C
- Anschlussart: 4-Leiteranschluss
- Prozessanschluß 1/8“NPT Außengewinde
- Elektrischer Anschluß um 360° verdrehbar
Allgemeine Daten
EAN | 4047101355901 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- Temperaturmessung elektrisch komplett |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90251900900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 22 g |
Technische Daten
Erfassungsart | medienberührend |
Bauform | Temperaturfühler |
Messbereich | -50…120 °C |
Eintauchtiefe (L) | 13 mm |
Prozessanschluss | 1/8″ NPT Außengewinde |
Elektrischer Ausgang | Widerstand |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
Umgebungstemperatur | -40…+120 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |
Anschlusszubehör
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 | |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 | |
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 | |
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |