Produkt SPT1-AP6X
Zubehör
Smart Plug
Ein-/Ausschaltverzögerer
Bestellnummer: A0626- universelles Adapterstück zum Anschluss an Standard‐Sensoren
- Schutzart IP67
- 4‐pin M12 x 1; Kupplung
- 4‐pin M12 x 1; Stecker

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101051537 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 26 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Smart Plug |
| Verwendung für | Induktive Sensoren |
| Baugrösse | 60 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 20 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBTP |
| Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |