Magnetfeldsensoren
Magnetfeldsensoren werden insbesondere zur berührungslosen Erfassung der Kolbenposition in Pneumatikzylindern eingesetzt. Für den Einsatz im Schweiß- oder Ex-Bereich sowie für analoge Abfragen sind applikationsspezifische Sensorausführungen erhältlich.
Mit magnetbetätigten Näherungssensoren in Zylinderform lassen sich große Erfassungsbereiche von bis zu 90 mm erreichen, zum Beispiel zur Molcherfassung in Rohrleitungen. Dank maximaler EMV-Festigkeit und Schutzart IP67 unterstützen die Sensoren eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
NIMFE – Schweißmutternsensoren garantieren ausschussfreie Produktion
Die Schweißmutternsensoren erkennen dank ihres im Aufnahmebolzen integrierten Sensors aufgesetzte Schweißmuttern. Neben Distanz- und Stabilisierungshülsen setzt die Automobilindustrie häufig auf Schweißmuttern, um Bleche zu verbinden. Für eine störungs- und ausschussfreie Produktion muss deren Vorhandensein überwacht werden. Turcks Schweißmutternsensoren detektieren dazu nicht nur Metall, sondern ersetzen gleichzeitig den Aufnahmebolzen.
![Reliable icon](/static/img/product-feature-icon_reliable_100x100.jpg)
Bewährte Technik, optimale Materialien und zugeschnittene Sensormodelle erkennen zuverlässig das Vorhandensein von Schweißmuttern.
![Pictogram with yellow timer and different yellow shapes](/static/img/product-feature-icon_teachable_100x100.jpg)
Das Einlernen der Sensoren erfolgt vor Ort mit Hilfe eines universellen Teach-Adapters. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute.
![Icon with money coins and banknotes](/static/img/product-feature-icon_cost-effective_100x100.jpg)
Geringe Anschaffungskosten: Kamerasysteme und andere optische Erfassungslösungen lassen sich problemlos durch Schweißmutternsensoren ersetzen.
![Icon with a target](/static/img/product-feature-icon_welding-resistance_100x100.jpg)
Schweißfeste Materialien schützen den Sensor im rauen Produktionsumfeld und ermöglichen eine reibungslose Integration in die vorhandene Applikation.
BIM – Magnetfeldsensoren für alle gängigen Pneumatikzylinder
Durch ein dauerhaft verlässliches Funktionsprinzip bieten Turck-Magnetfeldsensoren die Möglichkeit, am Kolben angebrachte Dauermagneten unterschiedlicher Stärke zu erfassen. Die BIM-Familie besteht aus universellen Magnetfeldsensoren für alle gebräuchlichen Pneumatikzylinderformen.
![Compact icon](/static/img/product-feature-icon_compact_100x100.jpg)
Der BIM-UNTK ist mit einer Gehäuselänge von 19,7 mm einer der kompaktesten Magnetfeldsensoren auf dem Markt und daher besonders in Kurzhubzylindern nutzbar.
![Easy mounting icon](/static/img/product-feature-icon_easy-mounting_100x100.jpg)
Der BIM-UNT und der BIM-UNTK sind mit einer Fixierlippe versehen. Im Feld können die Sensoren im Handumdrehen ohne zusätzliches Werkzeug montiert werden.
![Stable mounting icon](/static/img/product-feature-icon_stable-mounting_100x100.jpg)
Eine Spezialschraube mit besonderer Werkzeugstahl-Legierung verklemmt das Gerät in der Nut. Das sichert die stabile Befestigung des Sensors.
![All around visible LED icon](/static/img/product-feature-icon_LED_100x100.jpg)
Die helle Rundum-LED ist von allen Seiten gut sichtbar, der aktuelle Schaltzustand somit stets aus jeder Perspektive deutlich erkennbar.
NIMFE in der Automobilproduktion
Zuverlässig: Turck-Schweißmutternsensoren trotzen rauen Bedingungen
Montage von BIM-Sensoren
Passgenau: Kompakte Magnetfeldsensoren von Turck sind im Handumdrehen fixiert
Aus der Praxis
![](/static/img/Sensortechnik_2_Magnetfeld_Story_Niemann.jpg)
![](/static/img/Sensortechnik_2_Magnetfeld_AN_Schweissmutter.jpg)