Produkt BTS-DSU35-EB1
Montagezubehör
Betätigungsset (Puck)
Bestellnummer: 6900225- Endlage bedämpft
- Schaltstifte aus rostfreiem Edelstahl (1.4305)
- für rechts‐ und linksdrehende Antriebe
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm (30 mm) / Ø: max. 30 mm
- maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101112276 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 37 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Betätigungsset (Puck) |
| Verwendung für | Doppelsensoren |
| Baugrösse | 36 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 40 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP-GF30 |